Triger Seti

KD458.54 - SNR

KD458.54

NTN-SNR ürün yelpazesinde yer alan 500'den fazla farklı TRİGER SETİ: Pazardaki en yüksek kapsama oranlarından biri Üretim tesislerimizden ve birinci sınıf iş ortaklarımızdan gelen ve özellikle OEM parçalarını içeren bir ürün grubu

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • GT358.40
  • Zamanlama kayışı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Weight0,49 kg
Makara sayısı1
Kayış sayısı1
Genişlik 122 mm
Diş sayısı129

OE Equivalents

ÜreticiReferansLancia, Alfa Romeo, Chrysler, Fiat71754561Fiat, Lancia, Alfa Romeo71773317Alfa Romeo, Chrysler, Lancia, Fiat71775900

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAlfa RomeoMi.ToMi.To 106/2010 => 08/2013--Alfa RomeoMi.ToMi.To 206/2010 => 08/2013--ChryslerYPSILONYPSILON V04/2011 => --Fiat500500 II06/2007 => 08/2015--FiatDobloDOBLO I12/2005 => 12/2010--FiatFiorinoFIORINO III11/2007 => 12/2015--FiatGRANDEGRANDE12/2007 => 11/2009--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 08/2015--FiatIdeaIDEA 209/2005 => 12/2011--FiatLineaLinea06/2007 => --FiatPANDAPANDA II08/2003 => 01/2013--FiatPANDAPANDA III12/2011 => --FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III09/2009 => 08/2015--FiatPuntoPUNTO II12/2005 => 10/2010--FiatPuntoPUNTO III09/2011 => 07/2018--FiatPuntoPunto01/2014 => 07/2018--FiatQUBOQUBO III09/2009 => 12/2015--FordKAKA04/2016 => 06/2018--FordKAKA II11/2008 => 12/2015--FordKAKA+ 104/2016 => 06/2018--LanciaMUSAMUSA 106/2004 => 03/2011--LanciaMUSAMUSA 206/2004 => 11/2012--LanciaYPSILONYPSILON IV09/2003 => 05/2012--LanciaYPSILONYPSILON V04/2011 => --