Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
NTN-SNR ürün yelpazesinde yer alan 500'den fazla farklı TRİGER SETİ:
Pazardaki en yüksek kapsama oranlarından biri
Üretim tesislerimizden ve birinci sınıf iş ortaklarımızdan gelen ve özellikle OEM parçalarını içeren bir ürün grubu
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Weight 0,452 kg Makara sayısı 1 Kayış sayısı 1 Genişlik 1 17 mm Diş sayısı 100
OE Equivalents Peugeot 0831-84 Citroen 0831-85 Citroen, Peugeot 0831-S1 Automotive Compatibility Citroen Berlingo BERLINGO I 12/2000 => 07/2005 - - Citroen C2 C2 1 08/2003 => 12/2009 - - Citroen C2 C2 2 08/2003 => 12/2009 - - Citroen C3 C3 10/2009 => 12/2010 - - Citroen C3 I C3 I 03/2002 => 12/2010 - - Citroen C3 C3 II 10/2009 => 08/2015 - - Citroen SAXO SAXO 1 02/1996 => 11/2003 - - Citroen SAXO SAXO 2 02/1996 => 11/2003 - - Peugeot 106 106 2 08/2000 => 06/2003 - - Peugeot 206 206 08/1998 => 12/2012 - - Peugeot Partner PARTNER I 12/2000 => 04/2008 - -