• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Triger Seti

KD459.68 - SNR

KD459.68
Referans KD459.68

NTN-SNR ürün yelpazesinde yer alan 500'den fazla farklı TRİGER SETİ: Pazardaki en yüksek kapsama oranlarından biri Üretim tesislerimizden ve birinci sınıf iş ortaklarımızdan gelen ve özellikle OEM parçalarını içeren bir ürün grubu

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • GT359.45
  • GE359.29
  • Zamanlama kayışı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Kayış sayısı1
Genişlik 125 mm
Makara sayısı2
Diş sayısı116
Weight0,759 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansFord1876377

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumCitroenC4C403/2018 => --CitroenC4 IIC4 II09/2013 => --CitroenC5C5 108/2018 => --CitroenC5 IIC5 II01/2015 => 05/2017--CitroenJUMPERJUMPER08/2019 => --CitroenJUMPERJUMPER III02/2014 => --CitroenJUMPYJUMPY04/2016 => --CitroenJUMPYJUMPY III02/2016 => --DSDSDS10/2017 => --DSDS4DS4 I03/2015 => 04/2018--DSDS5DS5 102/2014 => 04/2015--DSDS5DS5 204/2015 => 04/2018--DSDS7DS7 110/2017 => --FordCMAXCMAX II09/2014 => --FordEDGEEDGE 109/2014 => --FordEDGEEDGE 210/2015 => --FordFOCUSFOCUS III09/2014 => --FordFOCUS IVFOCUS IV10/2014 => --FordGALAXYGALAXY III09/2014 => --FordKUGA IIKUGA II09/2014 => --FordMONDEOMONDEO IV09/2014 => --FordS-MAXS-MAX03/2015 => --FordS-MAXS-MAX II09/2014 => --OpelGRANDLAND XGRANDLAND X08/2020 => 07/2020--OpelGRANDLAND XGRANDLAND X 110/2017 => 07/2020--OpelGRANDLAND XGRANDLAND X 208/2020 => 07/2020--OpelMOVANOMOVANO09/2021 => --OpelMOVANOMOVANO III09/2021 => --OpelVIVAROVIVARO III02/2019 => --OpelZAFIRA LIFEZAFIRA LIFE02/2019 => --Peugeot30083008 I08/2013 => 11/2016--Peugeot30083008 II06/2016 => --Peugeot308 II308 II12/2013 => --Peugeot50085008 I08/2013 => 11/2016--Peugeot5008 II5008 II12/2016 => --Peugeot50850810/2018 => --Peugeot508508 I02/2013 => 08/2018--Peugeot508 II508 II08/2018 => --PeugeotBOXERBOXER06/2019 => --PeugeotBOXERBOXER III06/2015 => --PeugeotEXPERTEXPERT III02/2016 => --ToyotaPROACEPROACE06/2016 => --ToyotaPROACEPROACE II06/2016 => --VauxhallGRANDLAND XGRANDLAND X 103/2018 => --VauxhallMOVANOMOVANO09/2021 => --VauxhallMOVANOMOVANO III09/2021 => --VauxhallVIVAROVIVARO III02/2019 => --VauxhallZAFIRA LIFEZAFIRA LIFE02/2019 => --