Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
NTN-SNR ürün yelpazesinde yer alan 500'den fazla farklı TRİGER SETİ:
Pazardaki en yüksek kapsama oranlarından biri
Üretim tesislerimizden ve birinci sınıf iş ortaklarımızdan gelen ve özellikle OEM parçalarını içeren bir ürün grubu
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
GT369.26 GE369.19 Zamanlama kayışı
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Kayış kalitesi Standard Weight 1,26 kg Kayış sayısı 1 Genişlik 1 25 mm Makara sayısı 2 Diş sayısı 178
Automotive Compatibility Toyota AVENSIS AVENSIS 07/1999 => 05/2000 - - Toyota AVENSIS AVENSIS 1 04/2001 => 06/2005 - - Toyota AVENSIS AVENSIS 2 04/2001 => 06/2005 - - Toyota AVENSIS AVENSIS I 07/1999 => 12/2002 - - Toyota AVENSIS AVENSIS II 02/2003 => 03/2006 - - Toyota Corolla COROLLA I 09/2001 => 11/2003 - - Toyota Corolla COROLLA II 01/2004 => 07/2005 - - Toyota Corolla COROLLA IX 09/2001 => 01/2007 - - Toyota Corolla COROLLA VIII 07/2000 => 09/2001 - - Toyota Corolla Corolla 07/2000 => 09/2001 - - Toyota PREVIA II PREVIA II 01/2001 => 12/2005 - - Toyota RAV4 RAV4 II 04/2001 => 10/2005 - -