Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
NTN-SNR ürün yelpazesinde yer alan 500'den fazla farklı TRİGER SETİ:
Pazardaki en yüksek kapsama oranlarından biri
Üretim tesislerimizden ve birinci sınıf iş ortaklarımızdan gelen ve özellikle OEM parçalarını içeren bir ürün grubu
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
NEP55-002B-5G1 Zamanlama kayışı
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Makara sayısı 1 Kayış sayısı 1 Diş sayısı 65 Genişlik 1 12 mm Weight 0,408 kg
Automotive Compatibility Hyundai CARSTAR JOICE CARSTAR JOICE 08/1999 => 02/2003 - - Kia CARSTAR JOICE CARSTAR JOICE 08/1999 => 02/2003 - - Mitsubishi GALANT GALANT 10/1992 => 06/2010 - - Mitsubishi GALANT GALANT III 10/1992 => 04/1996 - - Mitsubishi GALANT GALANT IV 09/1996 => 04/2003 - - Mitsubishi GRANDIS GRANDIS 12/2003 => 10/2010 - - Mitsubishi LANCER III LANCER III 12/2003 => 02/2011 - - Mitsubishi Lancer LANCER IV_VII 07/1996 => 05/2008 - - Mitsubishi Lancer Lancer 07/1996 => 01/2003 - - Mitsubishi Outlander OUTLANDER I 05/2003 => 11/2008 - - Mitsubishi SPACE RUNNER SPACE RUNNER 04/1999 => 11/2001 - - Mitsubishi Space Wagon SPACE WAGON II 05/1992 => 10/2000 - - Mitsubishi Space Wagon SPACE WAGON III 06/1998 => 12/2003 - - Mitsubishi Space Wagon Space Wagon 05/1992 => 04/1996 - -