SU POMPALI TRİGER SETLERİ grubunda 100'den fazla ürün bulunmaktadır: Değiştirilecek parçayı takmak için gereken tüm bileşenler sayesinde kullanım kolaylığı Yüksek kaliteyi garanti eden orijinal parçalar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- GT352.04
- GT352.05
- Zamanlama kayışı (x2)
- Gergi
- Su pompası
- Cıvata
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinİndirmeler
Herhangi bir belge mevcut değil
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Genişlik 1 | 20 mm |
Genişlik 2 | 23 mm |
Kayış sayısı | 2 |
Diş sayısı | 116 |
Diş sayısı 2 | 85 |
Makara sayısı | 3 |
Ağırlık | 3,587 kg |