• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Su Pompalı Triger Seti

KDP452.280 - SNR

KDP452.280
Referans KDP452.280

SU POMPALI TRİGER SETLERİ grubunda 100'den fazla ürün bulunmaktadır: Değiştirilecek parçayı takmak için gereken tüm bileşenler sayesinde kullanım kolaylığı Yüksek kaliteyi garanti eden orijinal parçalar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • GT352.23
  • Zamanlama kayışı
  • Cıvata
  • Su pompası

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Kayış kalitesiHT : Teflon
Kayış sayısı1
Genişlik 122 mm
Diş sayısı117
Weight1,839 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansFord2302744

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumFordBMAXBMAX02/2013 => --FordCMAXCMAX I02/2007 => 07/2010--FordCMAXCMAX II07/2010 => 02/2015--FordECOSPORTECOSPORT 107/2013 => 10/2017--FordECOSPORTECOSPORT 207/2013 => 10/2017--FordFIESTA VIFIESTA VI12/2008 => 04/2013--FordFOCUSFOCUS III02/2011 => 08/2015--FordGALAXYGALAXY III04/2015 => --FordMONDEO IIIMONDEO III08/2010 => 11/2014--FordS-MAXS-MAX II03/2015 => --