Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
KDP453.020 - SNR Su Pompalı Triger Seti
SU POMPALI TRİGER SETLERİ grubunda 100'den fazla ürün bulunmaktadır:
Değiştirilecek parçayı takmak için gereken tüm bileşenler sayesinde kullanım kolaylığı
Yüksek kaliteyi garanti eden orijinal parçalar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
GT353.11 Su pompası Zamanlama kayışı Cıvata
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Kayış sayısı 1 Genişlik 1 17 mm Diş sayısı 111 Weight 1,457 kg
Automotive Compatibility Opel Astra ASTRA I 08/1991 => 01/2001 - - Opel Astra ASTRA II 01/1998 => 08/2004 - - Opel Astra Astra 08/1991 => 11/2002 - - Opel CABRIO CABRIO III 08/1989 => 11/1990 - - Opel COMBO -CORSA- COMBO -CORSA- I 02/1993 => 08/2001 - - Opel COMBO -KADETT- COMBO -KADETT- II 08/1989 => 02/1993 - - Opel CORSA CORSA 02/1993 => 07/2000 - - Opel CORSA CORSA I 02/1988 => 02/1993 - - Opel CORSA CORSA II 02/1993 => 07/2000 - - Opel Kadett KADETT III 08/1989 => 11/1990 - - Opel Vectra VECTRA I 08/1988 => 08/1995 - - Opel Vectra VECTRA II 09/1995 => 12/1998 - - Vauxhall ASTRA ASTRA 02/1998 => 11/2001 - - Vauxhall ASTRA ASTRA IV 03/1998 => 01/2004 - - Vauxhall ASTRAVAN ASTRAVAN 03/1998 => 01/2004 - - Vauxhall COMBO -CORSA- COMBO -CORSA- II 09/2001 => 11/2001 - - Vauxhall COMBO COMBO I 09/1993 => 08/2001 - - Vauxhall CORSA CORSA I 03/1993 => 07/1998 - - Vauxhall VECTRA VECTRA I 09/1995 => 12/1998 - -