Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Referans KDP453.172
SU POMPALI TRİGER SETLERİ grubunda 100'den fazla ürün bulunmaktadır:
Değiştirilecek parçayı takmak için gereken tüm bileşenler sayesinde kullanım kolaylığı
Yüksek kaliteyi garanti eden orijinal parçalar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
GE353.10 GT353.25 GT353.17 Zamanlama kayışı Su pompası
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Kayış sayısı 1 Makara sayısı 3 Genişlik 1 20 mm Diş sayısı 162 Weight 1,645 kg
Automotive Compatibility Opel Astra ASTRA II 01/1998 => 11/2005 - - Opel COMBO -CORSA- COMBO -CORSA- II 03/2005 => 09/2011 - - Opel CORSA CORSA III 08/2000 => 07/2003 - - Opel MERIVA MERIVA I 04/2003 => 06/2004 - - Opel Vectra VECTRA III 03/2004 => 01/2009 - - Opel ZAFIRA ZAFIRA I 12/1998 => 05/2005 - - Opel ZAFIRA ZAFIRA II 12/2005 => 06/2010 - - Vauxhall ASTRA ASTRA 06/2000 => 04/2004 - - Vauxhall ASTRA ASTRA IV 03/1998 => 11/2005 - - Vauxhall ASTRAVAN ASTRAVAN 12/2003 => 04/2004 - - Vauxhall COMBO COMBO 12/2001 => 05/2004 - - Vauxhall COMBO -CORSA- COMBO -CORSA- II 03/2005 => 09/2011 - - Vauxhall INSIGNIA INSIGNIA I 12/2005 => 06/2008 - - Vauxhall ZAFIRA ZAFIRA 04/1999 => 05/2003 - - Vauxhall ZAFIRA ZAFIRA I 04/1999 => 11/2011 - - Vauxhall ZAFIRA ZAFIRA II 12/2005 => 11/2011 - -