Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Referans KDP453.350
SU POMPALI TRİGER SETLERİ grubunda 100'den fazla ürün bulunmaktadır:
Değiştirilecek parçayı takmak için gereken tüm bileşenler sayesinde kullanım kolaylığı
Yüksek kaliteyi garanti eden orijinal parçalar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
GT353.37 GE353.22 Zamanlama kayışı Su pompası
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Kayış kalitesi Standard Kayış sayısı 1 Makara sayısı 2 Genişlik 1 22 mm Diş sayısı 151 Weight 1,866 kg
Automotive Compatibility Chevrolet Captiva CAPTIVA 1 08/2006 => 01/2011 - - Chevrolet CRUZE CRUZE 1 04/2009 => 11/2015 - - Chevrolet EPICA EPICA 04/2006 => 08/2009 - - Chevrolet LACETTI LACETTI 2 05/2007 => 11/2012 - - Chevrolet NUBIRA NUBIRA 01/2007 => 12/2010 - - Daewoo CAPTIVA CAPTIVA 1 08/2006 => 01/2011 - - Daewoo CRUZE CRUZE 04/2009 => 11/2015 - - Daewoo EPICA EPICA 04/2006 => 08/2009 - - Daewoo LACETTI LACETTI 2 05/2007 => 11/2012 - - Opel ANTARA ANTARA 02/2007 => 11/2010 - - Opel ANTARA ANTARA 1 09/2006 => 11/2010 - - Vauxhall ANTARA ANTARA 1 09/2006 => - -