Referans KDP457.481
SU POMPALI TRİGER SETLERİ grubunda 100'den fazla ürün bulunmaktadır: Değiştirilecek parçayı takmak için gereken tüm bileşenler sayesinde kullanım kolaylığı Yüksek kaliteyi garanti eden orijinal parçalar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- GE357.30
- GT357.28
- Avara kasnağı (x2)
- Zamanlama kayışı (x2)
- Su pompası
- Kapak
- Gergi
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kayış kalitesi | Standard |
Makara sayısı | 4 |
Kayış sayısı | 2 |
Genişlik 2 | 30 mm |
Genişlik 1 | 24 mm |
Number of teeth | 207 |
Diş sayısı 2 | 87 |
Weight | 3,73 kg |