• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Su Pompalı Triger Seti

KDP458.540 - SNR

KDP458.540
Referans KDP458.540

SU POMPALI TRİGER SETLERİ grubunda 100'den fazla ürün bulunmaktadır: Değiştirilecek parçayı takmak için gereken tüm bileşenler sayesinde kullanım kolaylığı Yüksek kaliteyi garanti eden orijinal parçalar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • GT358.40
  • Zamanlama kayışı
  • Su pompası

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Weight1,31 kg
Kayış sayısı1
Genişlik 122 mm
Diş sayısı129

OE Equivalents

ÜreticiReferansLancia, Fiat, Alfa Romeo6000629059Lancia, Fiat, Chrysler, Alfa Romeo71771599Lancia, Fiat, Chrysler, Alfa Romeo71776007

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAlfa RomeoMi.ToMi.To 106/2010 => 08/2013--Alfa RomeoMi.ToMi.To 206/2010 => 08/2013--ChryslerYPSILONYPSILON V04/2011 => --Fiat500500 II06/2007 => 08/2015--FiatDOBLODOBLO I12/2005 => 12/2010--FiatFIORINOFIORINO III11/2007 => 12/2015--FiatGRANDEGRANDE12/2007 => 11/2009--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 08/2015--FiatIDEAIDEA 209/2005 => 12/2011--FiatLINEALINEA06/2007 => --FiatPANDAPANDA II08/2003 => 01/2013--FiatPANDAPANDA III12/2011 => --FiatPUNTOPUNTO01/2014 => 07/2018--FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III09/2009 => 08/2015--FiatPUNTOPUNTO II06/2003 => 10/2010--FiatPUNTOPUNTO III09/2011 => 07/2018--FiatQUBOQUBO III09/2009 => 12/2015--FordKAKA II11/2008 => 08/2015--LanciaMUSAMUSA 106/2004 => 08/2007--LanciaMUSAMUSA 206/2004 => 11/2012--LanciaYPSILONYPSILON IV09/2003 => 05/2012--LanciaYPSILONYPSILON V04/2011 => --