Su Pompalı Triger Seti

KDP459.000 - SNR

KDP459.000

SU POMPALI TRİGER SETLERİ grubunda 100'den fazla ürün bulunmaktadır: Değiştirilecek parçayı takmak için gereken tüm bileşenler sayesinde kullanım kolaylığı Yüksek kaliteyi garanti eden orijinal parçalar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • GT359.06
  • GE359.05
  • Su pompası
  • Zamanlama kayışı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Weight2,4 kg
Kayış sayısı1
Genişlik 125 mm
Makara sayısı2
Diş sayısı136

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumCitroenBXBX06/1983 => 11/1994--CitroenC15C1508/1986 => 12/1993--CitroenC25C2511/1987 => 01/1994--CitroenC25C25 108/1990 => 01/1994--CitroenC25C25 208/1990 => 01/1994--CitroenVISAVISA 202/1984 => 11/1987--CitroenXantiaXANTIA 102/1993 => 12/1993--CitroenXantiaXANTIA 202/1993 => 12/1993--CitroenZXZX06/1992 => 08/1993--CitroenZXZX 108/1992 => 08/1993--CitroenZXZX 208/1992 => 08/1993--Peugeot20520507/1987 => 08/1998--Peugeot205205 107/1983 => 06/1987--Peugeot205205 207/1987 => 08/1998--Peugeot30530507/1982 => 05/1990--Peugeot305305 207/1982 => 05/1990--Peugeot30630605/1993 => 01/1997--Peugeot306306 105/1993 => 01/1997--Peugeot306306 205/1993 => 01/1997--Peugeot30930907/1989 => 07/1994--Peugeot309309 107/1986 => 06/1989--Peugeot309309 207/1986 => 07/1994--Peugeot40540505/1989 => 09/1996--Peugeot405405 105/1987 => 05/1992--Peugeot405405 205/1987 => 09/1996--PeugeotJ5J5 106/1987 => 07/1990--PeugeotJ5J5 206/1987 => 01/1994--TalbotEXPRESSEXPRESS06/1990 => 05/1994--