Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Referans KDP459.401
SU POMPALI TRİGER SETLERİ grubunda 100'den fazla ürün bulunmaktadır:
Değiştirilecek parçayı takmak için gereken tüm bileşenler sayesinde kullanım kolaylığı
Yüksek kaliteyi garanti eden orijinal parçalar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
GE359.20 GT359.26 Küçük parçalar Su pompası Zamanlama kayışı
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Kayış sayısı 1 Genişlik 1 25 mm Makara sayısı 2 Diş sayısı 153 Weight 2,903 kg
OE Equivalents Peugeot, Citroen 1609525280 Automotive Compatibility Citroen C4 I C4 I 10/2004 => 07/2005 - - Citroen C5 I C5 I 01/2001 => 11/2005 - - Citroen C8 C8 05/2002 => 09/2005 - - Citroen EVASION EVASION 06/2000 => 04/2002 - - Citroen JUMPY JUMPY I 08/2000 => 11/2006 - - Citroen XSARA XSARA 11/1999 => 11/2005 - - Citroen XSARA XSARA 2 08/2000 => 07/2005 - - Fiat SCUDO SCUDO I 08/2000 => 11/2003 - - Fiat ULYSSE ULYSSE II 08/2002 => 09/2005 - - Lancia PHEDRA PHEDRA 08/2002 => 10/2010 - - Lancia ZETA ZETA 12/2000 => 07/2002 - - Peugeot 206 206 03/1999 => 01/2009 - - Peugeot 307 307 1 02/2001 => 05/2005 - - Peugeot 406 406 03/1999 => 09/2004 - - Peugeot 406 406 2 03/1999 => 03/2004 - - Peugeot 407 407 05/2005 => 02/2009 - - Peugeot 407 407 1 03/2004 => 09/2005 - - Peugeot 607 607 1 04/2000 => 09/2005 - - Peugeot 607 607 2 05/2001 => 09/2005 - - Peugeot 806 806 06/2000 => 04/2002 - - Peugeot 807 807 05/2002 => 09/2005 - - Peugeot EXPERT EXPERT I 08/2000 => 11/2006 - -