Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Referans KDP459.580
SU POMPALI TRİGER SETLERİ grubunda 100'den fazla ürün bulunmaktadır:
Değiştirilecek parçayı takmak için gereken tüm bileşenler sayesinde kullanım kolaylığı
Yüksek kaliteyi garanti eden orijinal parçalar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
GT359.36 GE359.29 Su pompası Zamanlama kayışı
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Kayış kalitesi Standard Kayış sayısı 1 Genişlik 1 25 mm Makara sayısı 2 Diş sayısı 118 Weight 1,828 kg
OE Equivalents Citroen, Peugeot 1613561880 Ford 1855734 Land Rover LR032527 Automotive Compatibility Citroen C-CROSSER C-CROSSER 06/2007 => 12/2012 - - Citroen C5 C5 02/2008 => 11/2011 - - Citroen C5 I C5 I 01/2006 => 05/2008 - - Citroen C5 C5 II 05/2008 => 08/2015 - - Citroen C6 C6 09/2006 => 12/2010 - - Citroen C8 C8 11/2007 => 11/2010 - - Fiat ULYSSE ULYSSE II 12/2007 => 06/2010 - - Ford GALAXY GALAXY II 06/2008 => 03/2015 - - Ford MONDEO III MONDEO III 06/2008 => 11/2014 - - Ford S-MAX S-MAX I 06/2008 => 02/2015 - - Jaguar XF I XF I 04/2011 => - - Lancia PHEDRA PHEDRA 11/2007 => 10/2010 - - Land Rover DISCOVERY SPORT DISCOVERY SPORT 1 08/2014 => 08/2015 - - Land Rover FREELANDER FREELANDER II 01/2006 => 08/2014 - - Land Rover RANGE ROVER EVOQUE RANGE ROVER EVOQUE I 02/2011 => 05/2015 - - Mitsubishi OUTLANDER II OUTLANDER II 07/2007 => 05/2010 - - Peugeot 4007 4007 06/2007 => 11/2012 - - Peugeot 407 407 1 05/2006 => 11/2009 - - Peugeot 407 407 2 05/2006 => 11/2009 - - Peugeot 508 508 I 02/2011 => 08/2015 - - Peugeot 607 607 2 05/2006 => 12/2010 - - Peugeot 807 807 11/2007 => 11/2010 - -