NTN-SNR, FREN DİSKİ KİTLERİ ürün grubunda uzmanlığını ortaya koyuyor: Pazarın ihtiyaçlarına yanıt olarak geliştirilmiş rakipsiz ürünler. Güvenlik: Fren diski, üstün kalite ve güvenliği garanti etmek için NTN-SNR'nin üretim tesislerinde teker rulmanıyla birleştirilmektedir. Eksiksiz bir ürün: Her bir kit, entegre rulmanlı bir fren diskinin yanı sıra değişim yapmak için gereken ilgili bileşenleri de içermektedir.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- FC40696S12
- Somun
- Bilezik
- Koruyucu kapak
- Fren diski
- Kapak
- Enkoder
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Internal diameter n°1 (wheel) | 30 mm |
| Minimum kalınlık | 9,5 mm |
| Rulman tipi | FC |
| Recommended tool (Wheel) | Clas : OM8154 |
| Width 1 (wheel) | 102 mm |
| Weight | 9,82 kg |
| Disc type | Plein |
| Tespit sayısı | 5 |
| Sabitleme noktalarının çapı | 14 mm |
| Sıkma torku 1 | 175 N-m |
| Epaisseur du disque de frein | 11 mm |
| Dış çap 3 | 300 mm |
| Entegre teker rulmanı ile | 1 |