• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulmanlı fren diski

KF155.103U - SNR

KF155.103U

KF155.103U - SNR

Rulmanlı fren diski

NTN-SNR, FREN DİSKİ KİTLERİ ürün grubunda uzmanlığını ortaya koyuyor: Pazarın ihtiyaçlarına yanıt olarak geliştirilmiş rakipsiz ürünler. Güvenlik: Fren diski, üstün kalite ve güvenliği garanti etmek için NTN-SNR'nin üretim tesislerinde teker rulmanıyla birleştirilmektedir. Eksiksiz bir ürün: Her bir kit, entegre rulmanlı bir fren diskinin yanı sıra değişim yapmak için gereken ilgili bileşenleri de içermektedir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Koruyucu kapak
  • Kapak
  • Somun
  • Enkoder
  • Teker / porya rulmanı
  • Fren diski
  • Bilezik

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Internal diameter n°1 (wheel)25 mm
Minimum kalınlık7 mm
Rulman tipiFC
Entegre teker rulmanı ile1
Width 1 (wheel)86 mm
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Disc typePlein
Tespit sayısı5
Sabitleme noktalarının çapı12 mm
Epaisseur du disque de frein8 mm
Dış çap 3260 mm
Weight6,727 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault432009292RRenault432024629R

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultFluenceFLUENCE 1 => --RenaultFluenceFLUENCE 2 => --RenaultFluenceFluence => --RenaultMeganeMEGANE III => --RenaultMEGANE III HatchbackMEGANE III Hatchback => --RenaultMeganeMEGANE IV08/2013 => 06/2016--RenaultMeganeMegane => --