Hello,
To avoid any login issues with eShop, please clear your browser cache before logging in.
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulmanlı fren diski

KF155.104U - SNR

KF155.104U

NTN-SNR, FREN DİSKİ KİTLERİ ürün grubunda uzmanlığını ortaya koyuyor: Pazarın ihtiyaçlarına yanıt olarak geliştirilmiş rakipsiz ürünler. Güvenlik: Fren diski, üstün kalite ve güvenliği garanti etmek için NTN-SNR'nin üretim tesislerinde teker rulmanıyla birleştirilmektedir. Eksiksiz bir ürün: Her bir kit, entegre rulmanlı bir fren diskinin yanı sıra değişim yapmak için gereken ilgili bileşenleri de içermektedir.

Bu ürün aşağıdaki referansı değiştirmektedir:
  • KF155.106U - SNR

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • FC.12784.S03
  • Çeşitli
  • Somun
  • Fren diski
  • Kapak
  • Bilezik

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Internal diameter n°1 (wheel)25 mm
Minimum kalınlık7 mm
Rulman tipiFC
Width 1 (wheel)74 mm
With encoder with gear1
Entegre teker rulmanı ile1
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Disc typePlein
Tespit sayısı4
Sabitleme noktalarının çapı12 mm
Sıkma torku 1175 N-m
Epaisseur du disque de frein8 mm
Dış çap 3237 mm
Weight4,77 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault7701204901DRenault7701208054Renault7703090313

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenault111106/1986 => 06/1989--Renault1919 => --Renault1919 1 => --Renault1919 2 => --Renault55 => --Renault9906/1986 => 08/1988--RenaultClioCLIO I => --RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultClioClio09/1999 => 10/2002--RenaultMEGANE IMEGANE I10/1995 => --RenaultMeganeMegane => --RenaultSUPER 5SUPER 506/1984 => 07/1990--RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I => --RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL10/2002 => 10/2002--