Referans KF155.108U
NTN-SNR, FREN DİSKİ KİTLERİ ürün grubunda uzmanlığını ortaya koyuyor: Pazarın ihtiyaçlarına yanıt olarak geliştirilmiş rakipsiz ürünler. Güvenlik: Fren diski, üstün kalite ve güvenliği garanti etmek için NTN-SNR'nin üretim tesislerinde teker rulmanıyla birleştirilmektedir. Eksiksiz bir ürün: Her bir kit, entegre rulmanlı bir fren diskinin yanı sıra değişim yapmak için gereken ilgili bileşenleri de içermektedir.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- Teker / porya rulmanı
- Fren diski
- Kapak
- Enkoder
- Bilezik
- Koruyucu kapak
- Somun
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Internal diameter n°1 (wheel) | 30 mm |
| Rulman tipi | FC |
| Disc type | Plein |
| Recommended tool (Wheel) | Clas : OM8154 |
| Tespit sayısı | 5 |
| Sabitleme noktalarının çapı | 12 mm |
| Sıkma torku 1 | 220 N-m |
| Epaisseur du disque de frein | 11 mm |
| Dış çap 3 | 290 mm |
| Weight | 9,715 kg |