• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulmanlı fren diski

KF155.133U - SNR

KF155.133U
Referans KF155.133U

NTN-SNR, FREN DİSKİ KİTLERİ ürün grubunda uzmanlığını ortaya koyuyor: Pazarın ihtiyaçlarına yanıt olarak geliştirilmiş rakipsiz ürünler. Güvenlik: Fren diski, üstün kalite ve güvenliği garanti etmek için NTN-SNR'nin üretim tesislerinde teker rulmanıyla birleştirilmektedir. Eksiksiz bir ürün: Her bir kit, entegre rulmanlı bir fren diskinin yanı sıra değişim yapmak için gereken ilgili bileşenleri de içermektedir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • FC.40696.S12
  • Bilezik
  • Kapak
  • Fren diski
  • Somun
  • Enkoder

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
With integrated sensor ring1
Disc typePlein
Genişlik 186 mm
Sıkma torku 1280 N-m
Rulman tipiFC
Dış çap 3260 mm
Epaisseur du disque de frein7 mm
İç çap n°130 mm
Recommended toolClas : OM8154
Fitting positionArrière gauche
Weight7,245 kg

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultMEGANEMEGANE IV => --RenaultMEGANE IV SaloonMEGANE IV Saloon => --