Referans KF155.73U
NTN-SNR, FREN DİSKİ KİTLERİ ürün grubunda uzmanlığını ortaya koyuyor: Pazarın ihtiyaçlarına yanıt olarak geliştirilmiş rakipsiz ürünler. Güvenlik: Fren diski, üstün kalite ve güvenliği garanti etmek için NTN-SNR'nin üretim tesislerinde teker rulmanıyla birleştirilmektedir. Eksiksiz bir ürün: Her bir kit, entegre rulmanlı bir fren diskinin yanı sıra değişim yapmak için gereken ilgili bileşenleri de içermektedir.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- Teker / porya rulmanı
- Fren diski
- Kapak
- Somun
- Çeşitli
- Bilezik
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Entegre teker rulmanı ile | 1 |
İç çap n°1 | 25 mm |
Tespit sayısı | 4 |
Sabitleme noktalarının çapı | 12 mm |
Kutup sayısı | 44 |
Sıkma torku 1 | 175 N-m |
Minimum kalınlık | 9,5 mm |
Genişlik 1 | 82 mm |
Epaisseur du disque de frein | 11 mm |
Dış çap 3 | 274 mm |
Recommended tool | Clas : OM8154 |
Rulman tipi | FC |
Disc type | Plein |
Weight | 7,635 kg |