• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulmanlı fren diski

KF155.81U - SNR

KF155.81U

NTN-SNR, FREN DİSKİ KİTLERİ ürün grubunda uzmanlığını ortaya koyuyor: Pazarın ihtiyaçlarına yanıt olarak geliştirilmiş rakipsiz ürünler. Güvenlik: Fren diski, üstün kalite ve güvenliği garanti etmek için NTN-SNR'nin üretim tesislerinde teker rulmanıyla birleştirilmektedir. Eksiksiz bir ürün: Her bir kit, entegre rulmanlı bir fren diskinin yanı sıra değişim yapmak için gereken ilgili bileşenleri de içermektedir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • FC40696S12
  • Kapak
  • Bilezik
  • Somun
  • Enkoder
  • Koruyucu kapak
  • Fren diski

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Minimum kalınlık9,5 mm
Rulman tipiFC
Width 1 (wheel)84 mm
With integrated sensor ring1
Entegre teker rulmanı ile1
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Fitting positionArrière gauche
Disc typePlein
Tespit sayısı5
Sabitleme noktalarının çapı12 mm
Sıkma torku 1280 N-m
Epaisseur du disque de frein11 mm
Dış çap 3274 mm
Weight7,732 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansLada43210-4AA1ARenault8200209774

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumDaciaLOGANLOGAN I => --RenaultLAGUNALAGUNA => --RenaultLAGUNALAGUNA II => --RenaultScenicSCENIC II12/2005 => 03/2009--