Referans KF155.94U
NTN-SNR, FREN DİSKİ KİTLERİ ürün grubunda uzmanlığını ortaya koyuyor: Pazarın ihtiyaçlarına yanıt olarak geliştirilmiş rakipsiz ürünler. Güvenlik: Fren diski, üstün kalite ve güvenliği garanti etmek için NTN-SNR'nin üretim tesislerinde teker rulmanıyla birleştirilmektedir. Eksiksiz bir ürün: Her bir kit, entegre rulmanlı bir fren diskinin yanı sıra değişim yapmak için gereken ilgili bileşenleri de içermektedir.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- FC.41722.S01
- Bilezik
- Fren diski
- Somun
- Kapak
- Enkoder
- Koruyucu kapak
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Minimum kalınlık | 9,5 mm |
| Width 1 (wheel) | 88 mm |
| Entegre teker rulmanı ile | 1 |
| Disc type | Plein |
| İç çap n°1 | 30 mm |
| Tespit sayısı | 5 |
| Sabitleme noktalarının çapı | 12 mm |
| Sıkma torku 1 | 300 N-m |
| Epaisseur du disque de frein | 11 mm |
| Rulman tipi | FC |
| Dış çap 3 | 274 mm |
| Recommended tool | Clas : OM4217 |
| Weight | 7,95 kg |