NTN-SNR, FREN DİSKİ KİTLERİ ürün grubunda uzmanlığını ortaya koyuyor: Pazarın ihtiyaçlarına yanıt olarak geliştirilmiş rakipsiz ürünler. Güvenlik: Fren diski, üstün kalite ve güvenliği garanti etmek için NTN-SNR'nin üretim tesislerinde teker rulmanıyla birleştirilmektedir. Eksiksiz bir ürün: Her bir kit, entegre rulmanlı bir fren diskinin yanı sıra değişim yapmak için gereken ilgili bileşenleri de içermektedir.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- FC.41645
- Bilezik
- Kapak
- Fren diski
- Enkoder
- Somun
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinİndirmeler
Herhangi bir belge mevcut değil
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Dış çap 3 | 244 mm |
Type disque de frein : plein | X |
Epaisseur du disque de frein | 7 mm |
Genişlik 1 | 69 mm |
Recommended tool | Clas : OM4217, Clas : OM8154 |
Ağırlık | 5,453 kg |
Rulman tipi | FC |