• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kafes ve iğne makara rulman grupları

KJ34X40X258XS - NTN

KJ34X40X258XS

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı34 mm
Ew - Makara üstü çapı40 mm
Bc - Kafes genişliği25,8 mm
Kütle0,032 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi31 kN
C0r - Statik yük kapasitesi54,5 kN
N lim - gres8000 tr/min
N lim - sıvı yağ12000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
b - Yuvarlanma yolu genişliği25,8 mm