• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kafes ve iğne makara rulman grupları

KJ42X47X238XS - NTN

KJ42X47X238XS

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı42 mm
Ew - Makara üstü çapı47 mm
Bc - Kafes genişliği23,8 mm
Kütle0,036 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi28 kN
C0r - Statik yük kapasitesi58,5 kN
N lim - gres6500 tr/min
N lim - sıvı yağ9500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
b - Yuvarlanma yolu genişliği23,8 mm