Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| G - Diş gösterimi | M20X1 |
| d2 - Kilitleme somununun dış çapı | 32 mm |
| B - Somun genişliği | 6 mm |
| d1 - Somunun kilitleme yüzeyinin dış çapı | 26 mm |
| Somunun pah açısı | 30 ° |
| b - Çentik genişliği | 4 mm |
| h - Çentik derinliği | 2 mm |
| Kütle | 0,019 kg |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| İlişkili durdurma cihazının gösterimi | MB4 |