Kafes ve iğne makara rulman grupları

KMJ20X26X20SV3 - NTN

KMJ20X26X20SV3

İğneli rulman, kafes grubu, kaynaklanmış kafes

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı20 mm
Ew - Makara üstü çapı26 mm
Bc - Kafes genişliği20 mm
Kütle0,019 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi20,6 kN
C0r - Statik yük kapasitesi27,6 kN
N lim - gres13000 tr/min
N lim - sıvı yağ20000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
b - Yuvarlanma yolu genişliği20 mm