Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| D - Dış çap | 19 mm |
| d1 - Saplama çapı | 8 mm |
| C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik | 11 mm |
| F - Makara altı çapı | 10 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 12 mm |
| B1 - Toplam saplama uzunluğu | 32 mm |
| B2 - Saplama çubuk boyu | 20 mm |
| G - Saplama diş gösterimi | M8X1.25 |
| G1 - Saplama diş uzunluğu | 10 mm |
| C1 - Makara yüzü ile pul yüzü arasındaki mesafe | 0,6 mm |
| n - Eksenel yağlama deliği çapı | 4 mm |
| e - Makara veya pulun giriş deliği çapı | 14 mm |
| R - Palet makarası yarıçapı | 500 mm |
| Maks. Sıkma torku | 8 N-m |
| Kafesli / kafessiz rulman | Avec |
| Radyal boşluk sınıfı | CN |
| Hassasiyet sınıfı | P0 |
| Kütle | 0,031 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cr - Dinamik yük kapasitesi | 4,75 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 5,4 kN |
| Yol yük kapasitesi - küresel dış bilezik | 1,38 kN |
| N lim - gres | 10000 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |