• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Milli kam makarası

KR22FXLLH/3AS - NTN

KR22FXLLH/3AS

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
D - Dış çap22 mm
d1 - Saplama çapı10 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik12 mm
F - Makara altı çapı12 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği13 mm
B1 - Toplam saplama uzunluğu36 mm
B2 - Saplama çubuk boyu23 mm
G - Saplama diş gösterimiM10X1.25
G1 - Saplama diş uzunluğu12 mm
C1 - Makara yüzü ile pul yüzü arasındaki mesafe0,6 mm
n - Eksenel yağlama deliği çapı4 mm
e - Makara veya pulun giriş deliği çapı17 mm
h - Altıgen delik4 mm
Maks. Sıkma torku14 N-m
Kafesli / kafessiz rulmanAvec
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,046 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi5,3 kN
C0r - Statik yük kapasitesi6,65 kN
Yol yük kapasitesi - silindirik dış bilezik5,15 kN
N lim - gres10000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C