• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Milli kam makarası

KR32XH - NTN

KR32XH

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
D - Dış çap32 mm
d1 - Saplama çapı12 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik14 mm
F - Makara altı çapı15 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği15 mm
B1 - Toplam saplama uzunluğu40 mm
B2 - Saplama çubuk boyu25 mm
G - Saplama diş gösterimiM12X1.5
G1 - Saplama diş uzunluğu13 mm
B3 - Pul yüzü ile radyal yağlama deliği arasındaki mesafe6 mm
C1 - Makara yüzü ile pul yüzü arasındaki mesafe0,6 mm
n - Eksenel yağlama deliği çapı6 mm
a - Radyal yağlama deliği çapı3 mm
e - Makara veya pulun giriş deliği çapı23 mm
h - Altıgen delik6 mm
Maks. Sıkma torku20 N-m
Kafesli / kafessiz rulmanAvec
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,097 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi7,85 kN
C0r - Statik yük kapasitesi9,65 kN
Yol yük kapasitesi - silindirik dış bilezik8,2 kN
N lim - gres10000 tr/min
N lim - sıvı yağ13000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C