Milli kam makarası

KR72LLH/3AS - NTN

KR72LLH/3AS

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
D - Dış çap72 mm
d1 - Saplama çapı24 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik29 mm
F - Makara altı çapı30 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği30,5 mm
B1 - Toplam saplama uzunluğu80 mm
B2 - Saplama çubuk boyu49,5 mm
G - Saplama diş gösterimiM24X1.5
G1 - Saplama diş uzunluğu25 mm
B3 - Pul yüzü ile radyal yağlama deliği arasındaki mesafe11 mm
C1 - Makara yüzü ile pul yüzü arasındaki mesafe0,8 mm
n - Eksenel yağlama deliği çapı8 mm
a - Radyal yağlama deliği çapı4 mm
e - Makara veya pulun giriş deliği çapı44 mm
h - Altıgen delik8 mm
R - Palet makarası yarıçapı500 mm
Maks. Sıkma torku178 N-m
Kafesli / kafessiz rulmanAvec
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle1,04 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi28,9 kN
C0r - Statik yük kapasitesi55 kN
Yol yük kapasitesi - küresel dış bilezik8,05 kN
N lim - gres5000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C