Milli kam makarası

KRV16F/3AS - NTN

KRV16F/3AS

İğneli rulman, kam makarası, tam donanımlı makara, tornavida için yuva, sıvı yağ deliği, küresel dış bilezik

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
D - Dış çap16 mm
d1 - Saplama çapı6 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik11 mm
F - Makara altı çapı8 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği12 mm
B1 - Toplam saplama uzunluğu28 mm
B2 - Saplama çubuk boyu16 mm
G - Saplama diş gösterimiM6X1
G1 - Saplama diş uzunluğu8 mm
C1 - Makara yüzü ile pul yüzü arasındaki mesafe0,6 mm
n - Eksenel yağlama deliği çapı4 mm
e - Makara veya pulun giriş deliği çapı12 mm
R - Palet makarası yarıçapı500 mm
Maks. Sıkma torku3 N-m
Kafesli / kafessiz rulmanSans
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,02 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi6,5 kN
C0r - Statik yük kapasitesi9,35 kN
Yol yük kapasitesi - küresel dış bilezik1,08 kN
N lim - gres10000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C