• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

L44649/610 - SNR

L44649/610

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap26,988 mm
D - Dış çap50,292 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği14,732 mm
C - Dış bilezik genişliği10,668 mm
T - Toplam genişlik14,224 mm
d1 - İç bilezik dış çapı39,2 mm
a - Yük uygulama noktası10,9 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,3 mm
Kütle0,119 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük29,2 kN
A2 - Ömür faktörü1
C0 - Statik yük32,4 kN
Cu - Yorulma sınır yükü3,95 kN
e - Faktör0.37
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.88
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.6
N ref - Referans termal hız7000 tr/min
N lim - Mekanik limit hız14000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,199 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)10,801 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)6,954 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,477 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,432 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı33 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı39,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı44,5 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı48 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1,3 mm
undefined

OE Equivalents

ÜreticiReferansFord1565443Nissan43210-01B00Toyota90368-26027MazdaB002-33-047MitsubishiMB515921

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumFiatDUCATODUCATO05/2001 => 05/2006--FiatDUCATODUCATO II05/1998 => 05/2006--FiatDUCATODUCATO III06/2006 => 10/2011--FiatSCUDOSCUDO12/2006 => 11/2010--FiatSCUDOSCUDO I01/2000 => 11/2006--FiatSCUDOSCUDO II12/2006 => 06/2016--FiatULYSSEULYSSE II08/2002 => 06/2010--HyundaiATOSATOS04/1998 => 01/2001--HyundaiATOSATOS I => 01/2001--HyundaiEXCELEXCEL05/1986 => 09/1989--HyundaiPONYPONY12/1981 => 01/2001--HyundaiSTELLARSTELLAR11/1983 => 01/2001--KiaAVELLAAVELLA11/1998 => 11/1999--KiaPridePride08/1996 => 06/2000--KiaRIORIO I06/2000 => 04/2005--Mazda12112112/1987 => 09/1990--Mazda121121 I12/1987 => 09/1990--Mazda323323 II07/1980 => 07/1984--Mazda62662610/1982 => 09/1987--Mazda626626 II10/1982 => 09/1987--MitsubishiGALANTGALANT11/1987 => 09/1992--MitsubishiGALANTGALANT I04/1984 => 10/1987--MitsubishiGALANTGALANT II11/1987 => 09/1992--MitsubishiLancerLancer06/1985 => 02/1992--MitsubishiSPACE WAGONSPACE WAGON05/1986 => 03/1991--MitsubishiSPACE WAGONSPACE WAGON I09/1983 => 03/1991--NissanMICRAMICRA I06/1986 => 09/1988--NissanMICRAMicra10/1982 => 10/1988--ToyotaStarletSTARLET I01/1978 => 09/1984--ToyotaStarletSTARLET II11/1989 => 11/1995--ToyotaStarletStarlet09/1978 => 09/1984--

Industry Calcul Factors

Calcul factors image