• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Bilyalı zincirli standart lineer kılavuz sistemi

LGBCH15BN3EEL01300NZ2-2-0-20.0N - SNR

LGBCH15BN3EEL01300NZ2-2-0-20.0N

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
SerilerLGB
Taşıma versiyonuC
Taşıma yüksekliğiH
Size15
Tasarım tipiBN
Araba sayısı3
SızdırmazlıkEE - Double end seals on both sides, inner and side seals
Ray sabitlemeL
Ray uzunluğu1300 mm
Hassasiyet sınıfıN
Ön yükleme sınıfıZ2
Ray düzenlemesi 2
MalzemeCarbon steel
Özel opsiyonN - Standard
Yağlama bağlantısı02 - Cup head grease nipple 0°
YağlayıcıA - SNR LUB HEAVY DUTY
H28 mm
W34 mm
W29,5 mm
E3,4 mm
L - Uzunluk64,6 mm
B - Flanş genişliği26 mm
J26 mm
MQM 4
l6 mm
L140,2 mm
H2M 3
T19,5 mm
N5,7 mm
T28,5 mm
L24,2 mm
H3M 3
Lx3 mm
W115 mm
H113 mm
G120 mm
F60 mm
d4,5 mm
D27,5 mm
h45,5 mm
Kütle2,234 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C5011,67 kN
C1009,26 kN
C019,9 kN
Mx0,137 kN-m
My0,12 kN-m
Mz0,12 kN-m