• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Bilyalı zincirli standart lineer kılavuz sistemi

LGBCH20FL2GGL00230NZ1-1-0-25.0N - SNR

LGBCH20FL2GGL00230NZ1-1-0-25.0N

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
SerilerLGB
Taşıma versiyonuC
Taşıma yüksekliğiH
Size20
Tasarım tipiFL
Araba sayısı2
SızdırmazlıkSS - End seals on both sides, inner and side seals
Ray sabitlemeL
Ray uzunluğu230 mm
Hassasiyet sınıfıN
Ön yükleme sınıfıZ1
Ray düzenlemesi 1
MalzemeCarbon steel
Özel opsiyonN - Standard
Yağlama bağlantısı00 - Hydraulic type grease nipple 67°
YağlayıcıA - SNR LUB HEAVY DUTY
H30 mm
W63 mm
W221,5 mm
E4,5 mm
L - Uzunluk91,5 mm
B - Flanş genişliği53 mm
J40 mm
MQM 6
ih5,4 mm
l9 mm
L161,3 mm
H2M 6
T17,1 mm
N12,3 mm
T26,3 mm
L24,25 mm
H3M 6
Lx3,8 mm
W120 mm
H116,3 mm
G125 mm
F60 mm
d6 mm
D29,5 mm
h48,5 mm
Kütle1,415 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C5023,3 kN
C10018,49 kN
C040,11 kN
Mx0,376 kN-m
My0,366 kN-m
Mz0,366 kN-m