• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Bilyalı zincirli standart lineer kılavuz sistemi

LGBCH25BN2SSL06700NZ0-2-2-20.0N - SNR

LGBCH25BN2SSL06700NZ0-2-2-20.0N

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
SerilerLGB
Taşıma versiyonuC
Taşıma yüksekliğiH
Size25
Tasarım tipiBN
Araba sayısı2
SızdırmazlıkSS - End seals on both sides, inner and side seals
Ray sabitlemeL
Ray uzunluğu6700 mm
Hassasiyet sınıfıN
Ön yükleme sınıfıZ0
Ray düzenlemesi 2
MalzemeCarbon steel
Özel opsiyonN - Standard
Yağlama bağlantısı00 - Hydraulic type grease nipple 67°
YağlayıcıA - SNR LUB HEAVY DUTY
H40 mm
W48 mm
W212,5 mm
E5,8 mm
L - Uzunluk79,7 mm
B - Flanş genişliği35 mm
J35 mm
MQM 6
l9 mm
L157,5 mm
H2M 6
T114,2 mm
N12,2 mm
T213,4 mm
L24,65 mm
H3M 6
Lx5 mm
W123 mm
H119,2 mm
G120 mm
F60 mm
d7 mm
D211 mm
h49 mm
Kütle20,196 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C5025,25 kN
C10020,04 kN
C041,73 kN
Mx0,447 kN-m
My0,358 kN-m
Mz0,358 kN-m