Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
Seriler | LGB |
Taşıma versiyonu | C |
Taşıma yüksekliği | H |
Size | 25 |
Tasarım tipi | FL |
Araba sayısı | 2 |
Sızdırmazlık | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Ray sabitleme | L |
Ray uzunluğu | 1000 mm |
Hassasiyet sınıfı | N |
Ön yükleme sınıfı | Z2 |
Ray düzenlemesi | 2 |
Malzeme | Carbon steel |
Özel opsiyon | N - Standard |
Yağlama bağlantısı | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
Yağlayıcı | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 36 mm |
W | 70 mm |
W2 | 23,5 mm |
E | 5,8 mm |
L - Uzunluk | 94,4 mm |
B - Flanş genişliği | 57 mm |
J | 45 mm |
MQ | M 8 |
ih | 6,8 mm |
l | 10,1 mm |
L1 | 72,2 mm |
H2 | M 6 |
T1 | 10,2 mm |
N | 12,2 mm |
T2 | 9,4 mm |
L2 | 4,65 mm |
H3 | M 6 |
Lx | 5 mm |
W1 | 23 mm |
H1 | 19,2 mm |
G1 | 20 mm |
F | 60 mm |
d | 7 mm |
D2 | 11 mm |
h4 | 9 mm |
Kütle | 4,32 kg |

ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C50 | 32,44 kN |
C100 | 25,75 kN |
C0 | 53,63 kN |
Mx | 0,576 kN-m |
My | 0,577 kN-m |
Mz | 0,577 kN-m |