Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
Seriler | LGB |
Taşıma versiyonu | C |
Taşıma yüksekliği | H |
Size | 35 |
Tasarım tipi | FN |
Araba sayısı | 2 |
Sızdırmazlık | UU - End seals on both sides |
Ray sabitleme | L |
Ray uzunluğu | 2920 mm |
Hassasiyet sınıfı | N |
Ön yükleme sınıfı | Z2 |
Ray düzenlemesi | 1 |
Malzeme | Carbon steel |
Özel opsiyon | N - Standard |
Yağlama bağlantısı | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
Yağlayıcı | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 48 mm |
W | 100 mm |
W2 | 33 mm |
E | 7,5 mm |
L - Uzunluk | 111,5 mm |
B - Flanş genişliği | 82 mm |
J | 62 mm |
MQ | M 10 |
ih | 8,6 mm |
l | 14 mm |
L1 | 80,5 mm |
H2 | M 6 |
T1 | 8 mm |
N | 11,5 mm |
T2 | 6,5 mm |
L2 | 7,25 mm |
H3 | M 6 |
Lx | 5 mm |
W1 | 34 mm |
H1 | 26 mm |
G1 | 20 mm |
F | 80 mm |
d | 9 mm |
D2 | 14 mm |
h4 | 12 mm |
Kütle | 21,25 kg |

ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C50 | 53,31 kN |
C100 | 42,31 kN |
C0 | 82,66 kN |
Mx | 1,307 kN-m |
My | 0,991 kN-m |
Mz | 0,991 kN-m |