Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
Seriler | LGB |
Taşıma versiyonu | C |
Taşıma yüksekliği | H |
Size | 55 |
Tasarım tipi | FE |
Araba sayısı | 2 |
Sızdırmazlık | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Ray sabitleme | L |
Ray uzunluğu | 3480 mm |
Hassasiyet sınıfı | N |
Ön yükleme sınıfı | Z1 |
Ray düzenlemesi | 1 |
Malzeme | Carbon steel |
Özel opsiyon | N - Standard |
Yağlama bağlantısı | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
Yağlayıcı | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 70 mm |
W | 140 mm |
W2 | 43,5 mm |
E | 12,7 mm |
L - Uzunluk | 210 mm |
B - Flanş genişliği | 116 mm |
J | 95 mm |
MQ | M 14 |
ih | 12,6 mm |
l | 19 mm |
L1 | 171 mm |
H2 | M 8 |
T1 | 14 mm |
N | 10,8 mm |
T2 | 14,5 mm |
L2 | 10 mm |
H3 | M 8 |
Lx | 7,5 mm |
W1 | 53 mm |
H1 | 38 mm |
G1 | 60 mm |
F | 120 mm |
d | 16 mm |
D2 | 23 mm |
h4 | 20 mm |
Kütle | 58,344 kg |

ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C50 | 161,43 kN |
C100 | 128,12 kN |
C0 | 259,71 kN |
Mx | 6,43 kN-m |
My | 6,617 kN-m |
Mz | 6,617 kN-m |