• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Bilyalı zincirli standart lineer kılavuz sistemi

LGBCH55FL1BBL03000NZ1-1-0-60.0N - SNR

LGBCH55FL1BBL03000NZ1-1-0-60.0N

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
SerilerLGB
Taşıma versiyonuC
Taşıma yüksekliğiH
Size55
Tasarım tipiFL
Araba sayısı1
SızdırmazlıkBB - End seals on both sides, side seals
Ray sabitlemeL
Ray uzunluğu3000 mm
Hassasiyet sınıfıN
Ön yükleme sınıfıZ1
Ray düzenlemesi 1
MalzemeCarbon steel
Özel opsiyonN - Standard
Yağlama bağlantısı00 - Hydraulic type grease nipple 67°
YağlayıcıA - SNR LUB HEAVY DUTY
H70 mm
W140 mm
W243,5 mm
E12,7 mm
L - Uzunluk193 mm
B - Flanş genişliği116 mm
J95 mm
MQM 14
ih12,6 mm
l19 mm
L1154 mm
H2M 8
T114 mm
N10,8 mm
T214,5 mm
L210 mm
H3M 8
Lx7,5 mm
W153 mm
H138 mm
G160 mm
F120 mm
d16 mm
D223 mm
h420 mm
Kütle46,56 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C50119,1 kN
C10094,52 kN
C0183,14 kN
Mx4,538 kN-m
My4,202 kN-m
Mz4,202 kN-m