• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Bilyalı zincirli standart lineer kılavuz sistemi

LGBCS25BN2SSL01345NZ2-1-0-15.0N - SNR

LGBCS25BN2SSL01345NZ2-1-0-15.0N

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
SerilerLGB
Taşıma versiyonuC
Taşıma yüksekliğiS
Size25
Tasarım tipiBN
Araba sayısı2
SızdırmazlıkSS - End seals on both sides, inner and side seals
Ray sabitlemeL
Ray uzunluğu1345 mm
Hassasiyet sınıfıN
Ön yükleme sınıfıZ2
Ray düzenlemesi 1
MalzemeCarbon steel
Özel opsiyonN - Standard
Yağlama bağlantısı00 - Hydraulic type grease nipple 67°
YağlayıcıA - SNR LUB HEAVY DUTY
H33 mm
W48 mm
W212,5 mm
E5,8 mm
L - Uzunluk79,7 mm
B - Flanş genişliği35 mm
J35 mm
MQM 6
l6,8 mm
L157,5 mm
H2M 6
T17,2 mm
N12,2 mm
T26,4 mm
L24,65 mm
H3M 6
Lx5 mm
W123 mm
H119,2 mm
G115 mm
F60 mm
d7 mm
D211 mm
h49 mm
Kütle4,634 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C5025,25 kN
C10020,04 kN
C041,73 kN
Mx0,447 kN-m
My0,358 kN-m
Mz0,358 kN-m