• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Bilyalı zincirli standart lineer kılavuz sistemi

LGBCX25BE1SSL01076NZ1-1-0-28.0N - SNR

LGBCX25BE1SSL01076NZ1-1-0-28.0N

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
SerilerLGB
Taşıma versiyonuC
Taşıma yüksekliğiX
Size25
Tasarım tipiBE
Araba sayısı1
SızdırmazlıkSS - End seals on both sides, inner and side seals
Ray sabitlemeL
Ray uzunluğu1076 mm
Hassasiyet sınıfıN
Ön yükleme sınıfıZ1
Ray düzenlemesi 1
MalzemeCarbon steel
Özel opsiyonN - Standard
Yağlama bağlantısı00 - Hydraulic type grease nipple 67°
YağlayıcıA - SNR LUB HEAVY DUTY
H36 mm
W48 mm
W212,5 mm
E5,8 mm
L - Uzunluk109,1 mm
B - Flanş genişliği35 mm
J50 mm
MQM 6
l9 mm
L186,9 mm
H2M 6
T110,2 mm
N12,2 mm
T29,4 mm
L24,65 mm
H3M 6
Lx5 mm
W123 mm
H119,2 mm
G128 mm
F60 mm
d7 mm
D211 mm
h49 mm
Kütle3,769 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C5036,58 kN
C10029,03 kN
C064,3 kN
Mx0,691 kN-m
My0,833 kN-m
Mz0,833 kN-m