Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinİndirmeler
Herhangi bir belge mevcut değil
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
Seriler | LGBR |
Size | 15 |
Sızdırmazlık | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Ray sabitleme | C |
Ray uzunluğu | 120 mm |
Hassasiyet sınıfı | N |
Ray düzenlemesi | 1 |
Malzeme | Carbon steel |
Özel opsiyon | N - Standard |
Yağlayıcı | B - without grease, only with anti-corrosion oil Klüber Contako |
W1 | 15 mm |
H1 | 13 mm |
G1 | 30 mm |
F | 60 mm |
MR | 0 |
t | 8 |
Kütle | 0,154 kg |