• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Açık delikli dar standart ray

LGBR20L04000N-1-0-20.0N - SNR

LGBR20L04000N-1-0-20.0N

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
SerilerLGBR
Size20
SızdırmazlıkSS - End seals on both sides, inner and side seals
Ray sabitlemeL
Ray uzunluğu4000 mm
Hassasiyet sınıfıN
Ray düzenlemesi 1
MalzemeCarbon steel
Özel opsiyonN - Standard
YağlayıcıB - without grease, only with anti-corrosion oil Klüber Contako
W120 mm
H116,3 mm
G120 mm
F60 mm
d6 mm
D29,5 mm
h48,5 mm
Kütle8,6 kg
undefined