• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Alttan dişli dar standart ray

LGBR30C04000N-1-0-20.0N - SNR

LGBR30C04000N-1-0-20.0N

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
SerilerLGBR
Size30
SızdırmazlıkSS - End seals on both sides, inner and side seals
Ray sabitlemeC
Ray uzunluğu4000 mm
Hassasiyet sınıfıN
Ray düzenlemesi 1
MalzemeCarbon steel
Özel opsiyonN - Standard
YağlayıcıB - without grease, only with anti-corrosion oil Klüber Contako
W128 mm
H122,8 mm
G120 mm
F80 mm
MR0
t15
Kütle17,8 kg
undefined