Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| Seriler | LGBR |
| Size | 35 |
| Sızdırmazlık | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
| Ray sabitleme | L |
| Ray uzunluğu | 4000 mm |
| Hassasiyet sınıfı | N |
| Ray düzenlemesi | 1 |
| Malzeme | Carbon steel |
| Özel opsiyon | N - Standard |
| Yağlayıcı | B - without grease, only with anti-corrosion oil Klüber Contako |
| W1 | 34 mm |
| H1 | 26 mm |
| G1 | 20 mm |
| F | 80 mm |
| d | 9 mm |
| D2 | 14 mm |
| h4 | 12 mm |
| Kütle | 25 kg |