• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Alttan dişli dar standart ray

LGBR45C04000N-1-0-22.5N - SNR

LGBR45C04000N-1-0-22.5N

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
SerilerLGBR
Size45
SızdırmazlıkSS - End seals on both sides, inner and side seals
Ray sabitlemeC
Ray uzunluğu4000 mm
Hassasiyet sınıfıN
Ray düzenlemesi 1
MalzemeCarbon steel
Özel opsiyonN - Standard
YağlayıcıB - without grease, only with anti-corrosion oil Klüber Contako
W145 mm
H131,1 mm
G122,5 mm
F105 mm
MR0
t20
Kütle38,4 kg
undefined