Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
Seriler | LGB |
Taşıma versiyonu | X |
Taşıma yüksekliği | H |
Size | 20 |
Tasarım tipi | BE |
Araba sayısı | 2 |
Sızdırmazlık | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Ray sabitleme | L |
Ray uzunluğu | 1020 mm |
Hassasiyet sınıfı | H |
Ön yükleme sınıfı | Z1 |
Ray düzenlemesi | 2 |
Malzeme | Carbon steel |
Özel opsiyon | N - Standard |
Yağlama bağlantısı | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
Yağlayıcı | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 30 mm |
W | 44 mm |
W2 | 12 mm |
E | 4,5 mm |
L - Uzunluk | 98,1 mm |
B - Flanş genişliği | 32 mm |
J | 50 mm |
MQ | M 5 |
l | 6,5 mm |
L1 | 76,5 mm |
H2 | M 6 |
T1 | 7,1 mm |
N | 12,3 mm |
T2 | 6,3 mm |
L2 | 4,25 mm |
H3 | M 6 |
Lx | 3,8 mm |
W1 | 20 mm |
H1 | 16,3 mm |
G1 | 30 mm |
F | 60 mm |
d | 6 mm |
D2 | 9,5 mm |
h4 | 8,5 mm |
Kütle | 3,133 kg |

ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C50 | 22,45 kN |
C100 | 17,82 kN |
C0 | 49,61 kN |
Mx | 0,464 kN-m |
My | 0,565 kN-m |
Mz | 0,565 kN-m |