• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Geleneksel standart lineer kılavuz sistemi

LGBXH20FN2SSL00520NZ1-2-0-20.0N - SNR

LGBXH20FN2SSL00520NZ1-2-0-20.0N

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
SerilerLGB
Taşıma versiyonuX
Taşıma yüksekliğiH
Size20
Tasarım tipiFN
Araba sayısı2
SızdırmazlıkSS - End seals on both sides, inner and side seals
Ray sabitlemeL
Ray uzunluğu520 mm
Hassasiyet sınıfıN
Ön yükleme sınıfıZ1
Ray düzenlemesi 2
MalzemeCarbon steel
Özel opsiyonN - Standard
Yağlama bağlantısı00 - Hydraulic type grease nipple 67°
YağlayıcıA - SNR LUB HEAVY DUTY
H30 mm
W63 mm
W221,5 mm
E4,5 mm
L - Uzunluk70,1 mm
B - Flanş genişliği53 mm
J40 mm
MQM 6
ih5,4 mm
l9 mm
L148,5 mm
H2M 6
T17,1 mm
N12,3 mm
T26,3 mm
L24,25 mm
H3M 6
Lx3,8 mm
W120 mm
H116,3 mm
G120 mm
F60 mm
d6 mm
D29,5 mm
h48,5 mm
Kütle1,918 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C5014,54 kN
C10011,54 kN
C030,96 kN
Mx0,289 kN-m
My0,224 kN-m
Mz0,224 kN-m